RF wandzender 2-voudig voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5178 01
5178 01
132,91 EUR
EAN 4010337123026
VE 1
PS 06
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5178 03
5178 03
132,91 EUR
EAN 4010337123033
VE 1
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 5178 27
5178 27
132,91 EUR
EAN 4010337123040
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 5178 28
5178 28
135,00 EUR
EAN 4010337123064
VE 1
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 5178 26
5178 26
137,08 EUR
EAN 4010337123057
VE 1
PS 06
zwart mat
Art.nr. 5178 005
5178 005
137,08 EUR
EAN 4010337123088
VE 1
PS 06
grijs mat
Art.nr. 5178 015
5178 015
137,08 EUR
EAN 4010337123071
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
  • De wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd resp. op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
  • Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
  • Geïntegreerde interface: USB Micro type B voor lokale programmering en kan gebruikt worden als KNX RF interface.
  • Batterijgevoed apparaat.
  • Apparaat ondersteunt KNX Secure.

Functie 'schakelen'

  • Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
  • Commando bij kort of lang indrukken van de toets.

Functie 'dimmen'

  • Commando bij indrukken van de toets parametriseerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter/donkerder-OM).

Functie 'jaloezie'

  • Commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (OMHOOG, OMLAAG, OM).

Functie 'Waardegever'

  • 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Functie 'Kleur'

  • Kleurbesturing RGB/RGBW, toggelen van 8 kleurwaarden.

Functie 'Scèneneveneenheid'

  • Scèneoproep en opslaan mogelijk, toggelen van 8 scènes.

Functie 'Individueel'

  • Diverse functiecombinaties bij toets indrukken resp. loslaten.
  • Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

Technische gegevens

KNX medium:
RF1.R

Inbedrijfstellingsmodus:
S-Mode

Nominale spanning:
DC 3 V

Batterijen:
1 x CR 2032

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Zendvermogen:
max. 20 mW

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  • Bij gebruik van metalen afdekramen kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Levering

  • Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
  • Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


KNX RF wandzender
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5178 ..

PDF, 751 Kb

Downloaden


KNX RF wandzender
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.7.5

Art.nr. 5178 ..

ZIP, 242 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 283 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


RF Wandsender 2fach für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 5178 ..

PDF, 1.058 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads