eNet draadloze dimactor 1-voudig
20 – 500 W/VA

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 5430 00
5430 00
169,80 EUR
EAN 4010337774259
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

server DIN-rail dr.l.ontvangstmod. DIN-rail

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De eNet draadloze dimactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het schakelen en dimmen van verschillende elektrische belastingen.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan.
  • Scènebedrijf.
  • Statusweergave met led.
  • Statusretourmelding op eNet draadloze sensoren.
  • Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.
  • Automatische of handmatige instelling van het dimproces.

Met eNet server instelbaar:

  • Maximale lichtsterkte.
  • Dimproces.
  • Dimsnelheid.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Vermogensverlies:
max. 4 W

Stand-by:
max. 0,3 W

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
20 tot 500 W
HV-halogeen:
20 tot 500 W
gewikkelde trafo:
20 tot 500 VA
gewikkelde trafo met NV-led:
20 tot 100 VA
Tronic-trafo:
20 tot 500 W
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 100 W
Ledlampen:
typ. 3 tot 100 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 100 W

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Lengte van de dataleiding:
max. 3 m

Aanwijzingen

  • Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 543000

RFA, 352 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 543000

IFC, 24 Kb

Downloaden


Draadloze dimactor enkelvoudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5430 00

PDF, 447 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads