Draagring Modular Jack 2-voudig
Draagring MJ-01 tot MJ-10

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Draagring MJ-01
Art.nr. 5601 00
5601 00
9,42 EUR
EAN 4010337460015
VE 10
PS 01
Draagring MJ-02
Art.nr. 5602 00
5602 00
9,42 EUR
EAN 4010337460022
VE 10
PS 01
Draagring MJ-03
Art.nr. 5603 00
5603 00
9,42 EUR
EAN 4010337460039
VE 10
PS 01
Draagring MJ-04
Art.nr. 5604 00
5604 00
9,42 EUR
EAN 4010337460046
VE 10
PS 01
Draagring MJ-05
Art.nr. 5605 00
5605 00
9,42 EUR
EAN 4010337460053
VE 10
PS 01
Draagring MJ-06
Art.nr. 5606 00
5606 00
9,42 EUR
EAN 4010337460060
VE 10
PS 01
Draagring MJ-07
Art.nr. 5607 00
5607 00
9,42 EUR
EAN 4010337460077
VE 10
PS 01
Draagring MJ-08
Art.nr. 5608 00
5608 00
9,42 EUR
EAN 4010337460084
VE 10
PS 01
Draagring MJ-09
Art.nr. 5609 00
5609 00
9,42 EUR
EAN 4010337460091
VE 10
PS 01
Draagring MJ-10
Art.nr. 5610 00
5610 00
9,42 EUR
EAN 4010337460107
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
Afmetingen
MJ-01, MJ02, MJ-07:
B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03:
B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06:
Afmetingen
MJ-08:
B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10:
B 16,1 x H 18,5 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Geschikt voor wandgootinstallatie.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Overzicht voor integratie van Modular Jack RJ45-aansluitingen in de Gira schakelaarprogramma's
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads