Gira energiezuil met lichtelement units Hoogte 769 mm
3 wandcontactdozen met randaarde

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet
Art.nr. 1342 28
1342 28
EUR
EAN 4010337342281
VE 1
PS 17
kleur aluminium
Art.nr. 1342 26
1342 26
EUR
EAN 4010337342267
VE 1
PS 17
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

Kenmerken

  • Gira enegiezuil met lichtelement en drie wandcontactdozen met randaarde.
  • Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat.
  • Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
  • De aansluiting vindt plaats via een 5-polige schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 4 mm².

Technische gegevens

Beschermingsgraad (deksel gesloten):
IP44

Aanwijzingen

  • Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
  • Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
  • Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
  • 1-plug-bevestiging.
  • Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt.

Levering

  • Drie wandcontactdozen met randaarde zijn bij levering inbegrepen.
  • Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
  • Lichtbronnen zijn niet bijgeleverd.

Afmetingen in mm

Voet: B 229 H 10 T 155
Zuil: B 142 H 769 T 75

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 134228

RFA, 520 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 134228

IFC, 16 Kb

Downloaden


Energiezuil, lichtzuil
Montagehandleidingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1341 ..
1342 ..
1343 ..
1344 ..

PDF, 223 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads