Basiselement sleuteldrukcontact 10 A 250 V~voor alle DIN-profiel-halfcilinders

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Drukcontact 1-polig(ook groependrukcontact)
Art.nr. 0163 00
0163 00
58,53 EUR
EAN 4010337163008
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

afd. sleutelsch./-drukc. afd. sleutelsch./-drukc. z/opdr.

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
40 mm

Aanwijzingen

  • Niet geschikt voor montage in opbouwbehuizingen.
  • Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Levering

  • Sluitcilinder is niet bijgeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Drukcontact/wisselcontact 1-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement sleutelschakelaar voor jaloeziebesturing drukcontact/wisselaar 1-polig

Art.nr. 0163 00

PDF, 17 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads