lekkagesensor

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5068 00
5068 00
103,40 EUR
EAN 4010337107903
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Herkennen van binnendringend water en lekkages.
  • Aansluiting op geschikte verwerkingseenheid (zie toebehoren).
  • Montage op het te bewaken oppervlak.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 3,3 V tot 5 V SELV

Stroomverbruik:
typ. 0,5 mA

Aansluitleiding:
2 m

Beschermingsklasse:
III

Beschermeringssoort:
IP67

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +50 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Lekkagesensor
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5068 00

PDF, 289 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads