Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~
Serieschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zonder bevestigingsklauwen
Art.nr. 0815 00
0815 00
19,67 EUR
EAN 4010337815006
VE 10
PS 01
Serieschakelaar (met bevestigingsklauwen)
Art.nr. 0105 00
0105 00
19,61 EUR
EAN 4010337105008
VE 10/100
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2024. Of zolang de voorraad strekt.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

wip 2-v wip 2-v + set IP44

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm
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
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 010500

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 010500

IFC, 15 Kb

Downloaden


Serieschakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipschakelaar voor serieschakeling

Art.nr. 0105 00

PDF, 12 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads