System 106 behuizing verzonken
4-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
4-voudig
Art.nr. 5514 00
5514 00
182,67 EUR
EAN 4010337102144
VE 1
PS 20
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Onafhankelijk van de vooruitgang in de bouw kunnen de behuizingen al bij de ruwbouw worden gemonteerd.
Behuizing in een antraciet gelakte metaallegering verkrijgbaar: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur.

Kenmerken

Kenmerken

  • Verticale en horizontale montage zorgt voor een optimale aanpassing op de inbouwlocatie.
  • Geschikt voor gebruik in de gevelmodule.
  • De behuizingen kunnen worden gemonteerd zodra de gevel is voltooid.

Aanwijzingen

  • System 106 behuizing verzonken 1-voudig alleen voor gebruik met deurstationmodule en System 106 Keyless In-componenten.
  • Voor gebruik met System 106 inbouwdoos verzonken bij in het gebouw aanwezige frontplaat (brievenbus, deurinbouwsysteem e.d.).

Levering

  • Bandkabel, 10-polig en afsluitweerstanden zijn bij de levering inbegrepen (uitzondering: System 106-behuizing verzonken 1-voudig).

Afmetingen in mm

Behuizing 1-voudig: 106,5 106,5 23,35
Behuizing 2-voudig: 106,5 213,0 25,35
Behuizing 3-voudig: 106,5 319,5 25,35
Behuizing 4-voudig: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-voudig: 213,0 213,0 25,35
Behuizing 5-voudig: 106,5 532,5 25,35

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


System 106 vlakke inbouw Behuizing 1- tot 5-voudig
Montagehandleidingen

Montagehandleiding

Art.nr. 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00

PDF, 2.405 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads