USB-gegevensinterface-basiselement voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2024 00
2024 00
311,79 EUR
EAN 4010337072911
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Verbinding van pc aan KNX installaties.
  • Adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten.
  • Compatibel met KNX Data-Secure-producten.
  • Snelle download van de applicaties (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).
  • Compatibel met ETS4, ETS5 (en hoger).

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
USB-bus:
Type B, versie 2.0

Overdrachtsprotocol:
USB 2.0 (ook compatibel met USB 1.1 en USB 3.0)

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Inbouwdiepte:
33 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Compatibel met Gira HomeServer vanaf versie 4.9.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2014 00
2024 00

PDF, 237 Kb

Downloaden


USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS4.

Art.nr. 2014 00
2024 00

ZIP, 44 Kb

Downloaden


USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Software

Projectbestand voor het updaten van de USB-data-interface, van ETS5.

Art.nr. 2014 00
2024 00

ZIP, 3.403 Kb

Downloaden


USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.7

Art.nr. 2014 00
2024 00

ZIP, 83 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2014 00
2024 00

PDF, 677 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads