System 3000 impulsgever-basiselement

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5410 00
5410 00
76,18 EUR
EAN 4010337048305
VE 1/5
PS 02
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
  • Handmatig of automatisch inschakelen van een trappenhuisverlichtingsautomaat.
  • Handmatig schakelen met System 3000 opzetstuk bedieningselement.
  • Automatisch schakelen met bewegingsmelder-opzetstuk of aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk Bluetooth® uit het System 3000.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Stand-by:
0,25 tot 0,45 W

Stroomverbruik:
ca. 2,8 mA

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 541000

RFA, 440 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 541000

IFC, 15 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Impulsgeverbasiselement, Trappenhuisverlichtingsautomaat
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 0821 00
5410 00

PDF, 507 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads