Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig
Serieschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0125 01
0125 01
35,43 EUR
EAN 4010337125013
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0125 03
0125 03
35,43 EUR
EAN 4010337125037
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0125 27
0125 27
35,43 EUR
EAN 4010337125273
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0125 28
0125 28
36,01 EUR
EAN 4010337125280
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0125 26
0125 26
40,08 EUR
EAN 4010337125266
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0125 005
0125 005
40,08 EUR
EAN 4010337038016
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0125 015
0125 015
40,08 EUR
EAN 4010337077138
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0125 600
0125 600
48,74 EUR
EAN 4010337021780
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 0125005

RFA, 568 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 0125005

IFC, 28 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Gira System 55 Schakelen en drukken Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig Serieschakelaar