System 3000 jaloeziebesturingselement zonder ingang neveneenheid

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5415 00
5415 00
87,37 EUR
EAN 4010337027416
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Sturen elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken en markiezen aan.
  • Een individuele tussenpositie kan samen met een opzetstuk worden opgeslagen.
  • De aansturing van een motor, bijv. om de eindposities in te stellen, is zonder opzetstuk mogelijk.
  • Ompoolfunctie van de uitgangen voor vereenvoudigde inbedrijfstelling.
  • Bedrijf met nulldraadaansluiting.

Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Jaloezieactor 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • temperatuurmeting.
  • Functieselectie van het basiselement:type raambekleding vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm), zonweringsfunctie, scènefunctie, vergrendelingsfunctie.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Aansluitvermogen motoren:
700 W

Stand-bymodus:
0,1 W tot 0,5 W

Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073

Inbouwdiepte:
24 mm

Aansluitingdoorsnede
Eendradig:
1 tot 4 mm²
fijndradig met adereindhuls:
0,5 tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 541500

RFA, 428 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 541500

IFC, 15 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Jaloeziebesturingselement zonder ingang neveneenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5415 00

PDF, 807 Kb

Downloaden


Jaloeziebesturingselement zonder ingang neveneenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift, Index I01.

Art.nr. 5415 00

PDF, 292 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads