Nieuw

RF Multi regelaandrijving voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5115 00
5115 00
225,00 EUR
EAN 4010337133278
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Kenmerken

Kenmerken

  • Door batterijen gevoede radiografische aandrijving voor het aansturen van verwarmingsventielen via KNX RF Multi.
  • Installatie op radiatoren in binnenruimtes.
  • Compatibel met verwarmingsventielen met M30 x 1,5 mm aansluitschroefdraad zonder adapter.
  • Voor Danfoss RA/RAV/RAVL worden passende adapters met schroef en moer en een pin (alleen voor RAV) meegeleverd, die tussen de verwarmingskraan en de radiatorthermostaat worden gemonteerd.
  • Groepering van stelaandrijvingen binnen een ruimte mogelijk, voor een optimale regeling van meerdere radiatoren.
  • Interne temperatuurvoeler.
  • Geïntegreerde verwarmingsregelaar voor absolute en relatieve verwarmingsregeling.
  • Bediening ter plaatse (parametreerbaar) voor instelling van de gewenste temperatuur, bootfunctie (opstartfunctie) en comfortverlenging.
  • Display voor weergave van de gewenste temperatuur en diagnose.
  • Geparametriseerde boost-functie.
  • Comfortverlenging/aanwezigheidsfunctie.
  • Bedrijfsmodusomschakeling (comfort, stand-by, nachtmodus, vorstbescherming).
  • Gedwongen stand.
  • Servicebedrijf.
  • Automatische klepspoeling.
  • Scène-uitbreiding voor 16 scènes voor het instellen van de bedrijfsmodus met geheugenfunctie.
  • Storings- en foutmeldingen voor diagnose worden rechtstreeks op het apparaat en/of via KNX telegram weergegeven.
  • Weergave van de batterijstatus via de KNX bus.
  • Voor onderhoudswerkzaamheden kan de aandrijving via de functie Servicebedrijf op de regelgrootheid 0 of 100 % worden ingesteld.
  • Ondersteunt KNX Data Secure-communicatie.
  • Ondersteunt KNX Long Frames.
  • Volledig update- en upgradebaar via KNX RF.
  • Typisch zendbereik 100 m in open veld.
  • Nominale spanning: 2 x batterij AA.
  • Levensduur van de batterij doorgaans twee verwarmingsperiodes.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +50 °C

Watertemperatuur verwarming:
0 °C tot +80 °C

Regelbereik:
5 °C tot +30 °C

Regelkracht:
max. 120 N

Afmetingen in mm:
B53 H70 T85

Aansluitschroefdraad:
M30 × 1,5 mm

KNX medium:
KNX RF Multi

Inbedrijfstellingsmodus:
S-Mode

ETS-versie:
vanaf ETS6.2

Radiofrequenties:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Zendvermogen:
max. 25 mW

Ontvangerscategorie:
2 (conform DIN EN 300220)

Aanwijzingen

  • Voor de integratie in een bekabeld KNX systeem is een RF Multi/TP-mediakoppelaar voor KNX nodig.

Levering

  • 2 x batterij (AA). Levensduur doorgaans twee verwarmingsperiodes
  • Adapterset (kunststof adapter Danfoss RA, RAV, RAVL en schroef met moer).
  • Secure Card met gegevens voor KNX Secure.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


RF Multi regelaandrijving voor KNX
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5115 00

PDF, 1.350 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


RF Multi Stellantrieb für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 5115 00

PDF, 953 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads