Analoge actor 4-voudig voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1022 00
1022 00
420,64 EUR
EAN 4010337010708
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2026. Of zolang de voorraad strekt.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Analoge actor 4-voudig DIN-railactor met geïntegreerde busaankoppeling zet KNX telegrammen (1 byte en 2 byte) om in analoge uitgangssignalen.
  • Met deze analoge uitgangssignalen kunnen HVAC-actoren hun uitgangssignalen op basis van businformatie aanpassen en aan regelprocessen deelnemen.
  • Spanningsuitgangen met kortsluitbewaking.
  • De uitgangstoestand wordt weergegeven door de status-led.
  • De uitgangssignalen kunnen gedwongen worden aangestuurd.
  • Niet benodigde uitgangen kunnen worden uitgeschakeld.
  • De vier uitgangen worden door de software geparametriseerd op spannings- of stroomsignalen.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aantal uitgangen:
4

Nominale spanning:
AC 24 V

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Voeding:
Schroefklemmen
Uitgangen:
Schroefklemmen

Stroomsignalen op de uitgang
0 tot 20 mA:
Belasting ≤ 500 Ω
4 tot 20 mA:
Belasting ≤ 500 Ω

Spanningssignalen op de uitgang
0 tot 1 V:
Belasting ≥ 1 kΩ
0 tot 10 V:
Belasting ≥ 1 kΩ

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 102200

RFA, 476 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 102200

IFC, 164 Kb

Downloaden


Analoge actor 4-kanaals
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1022 00

PDF, 771 Kb

Downloaden


Analoge actor viervoudig
Productdatabase

125 kbyte.

Art.nr. 1022 00

VD3, 250 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Analogaktor 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 1022 00

PDF, 211 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads