Draadloze module voor draadloze verbinding van rookmelders Dual Q.
Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder Dual/VdS.
Technische gegevens
Radiofrequentie:
433,42 MHz
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Voeding:
Via de batterij van de draadloze module
Batterij
Type:
CR 2/3 AA lithium
Capaciteit:
3V
UN-nummer:
3091
Aanwijzingen
Wanneer één rookmelder brand detecteert, slaan alle toegewezen rookmelders alarm.
De draadloze module wordt op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt. Daardoor kunnen gecombineerde lijnen (bekabeld en draadloos) worden gerealiseerd.
De batterij kan niet bij Gira als reserveonderdeel worden gekocht.
Levering
Een batterij is bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.