Interface tussen KNX producten (TP) met vaste bedrading en draadloze KNX RF Multi- en Ready-producten
Veelzijdige functies voor uitbreiding met KNX RF-apparaten van bestaande installaties of voor integratie in nieuwbouw.
Ondersteunt verschillende KNX RF-varianten, met inbegrip van RF Ready en RF Multi, met of zonder KNX Secure.
Integratie van segmenten vanaf ETS6.
Verbindt KNX apparaten met en zonder Secure.
Maakt communicatie mogelijk tussen RF Ready en RF Multi.
Geschikt voor gebruik als gebiedskoppelaar of lijnkoppelaar.
Kan worden gebruikt als repeater om het zendbereik te vergroten.
Led voor uitgebreide installatie- en diagnosefuncties.
Ondersteuning van Unicast, Multicast en Broadcast.
Maakt optioneel veilige programmering alleen via TP mogelijk, waardoor hij ideaal is voor gebruik in openbaar toegankelijke ruimtes.
Kan worden bijgewerkt en geüpgraded via KNX TP en KNX RF.
Ondersteunt KNX Data Secure-communicatie.
KNX Data Secure-telegrammen kunnen worden verwerkt en kunnen in KNX RF Ready-modus (ETS5) worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd, afhankelijk van de instellingen.
Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).
Technische gegevens
KNX medium:
RF1.R, RF1.M, TP1-256
Inbedrijfstellingsmodus:
S-Mode
Voeding:
Van KNX bus of 24 V SELV
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Radiofrequentie (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Radiofrequentie (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Zendvermogen:
max. 25 mW
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Aanwijzingen
Compatibel met KNX Data Secure.
Levering
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Secure Card met gegevens voor KNX Secure.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.