RF tastsensor 3-voudig voor KNX
System 55 inbedrijfstellingswip

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5103 00
5103 00
161,03 EUR
EAN 4010337017257
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

wippenset 3-v TK wippenset 3-v wippenset 3-v beschr.

Optionele accessoires

De RF tastsensoren voor KNX verzenden bij bediening van de toetsen afhankelijk van de parameterinstelling bij geladen applicatieprogramma draadloos KNX telegrammen. Dat kunnen bijvoorbeeld telegrammen zijn voor het schakelen of drukken, voor het dimmen of voor het besturen van de jaloezieën. Daarnaast is het mogelijk waardegeverfuncties te programmeren (dimwaardegevers en scène-neveneenheden).

Kenmerken

Kenmerken

  • Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via 2-kleurige led (rood/groen) afzonderlijk voor elke toets door 2-traps weergavefunctie.
  • Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten.
  • Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar.
  • Aan wanden kan de tastsensor met schroeven worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgelijmd.
  • Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
  • Batterijgevoed apparaat.

Functie 'schakelen'

  • Wip- of toetsfunctie.
  • Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).

Functie 'dimmen'

  • Wipfunctie.
  • Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (lichter - AAN. donkerder - UIT).

Functie 'jaloezie'

  • Wipfunctie.
  • Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (OHOOG; OMLAAG; OM).
  • Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar.

Functies 'waardegever' en 'scèneneveneenheid'

  • Wipfunctie.
  • Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (waarde 0 tot 255, 0 tot 100 % of scènenummer).
  • Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

Technische gegevens

KNX medium:
RF1.R

Inbedrijfstellingsmodus:
S-Mode

Nominale spanning:
DC 3 V

Batterijen:
1x CR 2450N

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Zendvermogen:
max. 20 mW

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Batterij
Type:
CR 2450N
UN-nummer:
3091

Aanwijzingen

  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
  • Bij gebruik van wippensets van metaal en/of afdekramen van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.

Levering

  • Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira KNX RF systeem
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 510300

RFA, 380 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 510300

IFC, 44 Kb

Downloaden


KNX RF tastsensor enkelvoudig en drievoudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Art.nr. 5101 00
5103 00

PDF, 1.701 Kb

Downloaden


KNX RF tastsensor enkelvoudig, drievoudig
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.

Art.nr. 5101 00
5103 00

ZIP, 194 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 282 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


KNX Tastsensor 1fach und 3fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Art.nr. 5101 00
5103 00

PDF, 9.893 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads