De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando’s door aan de eNet draadloze ontvangers.
Probleemloze uitbreiding van bestaande schakelaarcombinaties.
De montage kan zonder opbouwbehuizing of apparaatdoos worden uitgevoerd.
De draadloze wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
Overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's.
Omschakelfunctie, geoptimaliseerd voor het aansturen van tastactoren.
Wip instelbaar als kanaal- of scènefunctie.
2-kleurige leds rechts en links van de toetsen voor signalering.
Batterijgevoed apparaat.
Met eNet server instelbaar:
Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
Signalering van de overdrachtstatus uitschakelbaar.
Bedieningsvergrendelingen.
Scènes 'Alles aan' resp. 'Alles uit', drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar.
Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken.
Update van de apparaatsoftware.
Lokalisering van het apparaat.
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:
868,3 MHz
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Nominale spanning:
DC 3 V
Batterij
Type:
1x CR 2450N
UN-nummer:
3091
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Aanwijzingen
Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
De draadloze wandzender wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
Bij gebruik van wippensets van metaal en/of afdekramen van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
Levering
Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.