Bestaande uit een montageplaat en een transparante, opsteekbare afdekking.
Probleemloos vervangen van het tekstlabel.
Bevestigingsmogelijkheid
Vastschroeven: de basisplaat van het naam- resp. deurbordje wordt met de meegeleverde schroeven/pluggen aan de wand bevestigd.
Technische gegevens
Afmetingen
B x H:
122 x 51 mm
Aanwijzingen
Voor de montage op glazen oppervlakken de apart verkrijgbare montageplaat gebruiken, die een optisch perfecte afdekking aan de achterzijde van het oppervlak mogelijk maakt.
Geschikt voor afdekramen 2-voudig zonder middenstijl uit de schakelaarprogamma’s van System 55.
De tekstlabels kunnen met alle gangbare printers worden bedrukt.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.