System 3000 behuizing lichtsterkte- en temperatuurvoeler

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 5467 00
5467 00
24,27 EUR
EAN 4010337096351
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Opbouwbehuizing geschikt om de System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler BT in te plakken.
  • Opbouwbehuizing van polycarbonaat, kleur vergelijkbaar met RAL 7035.
  • Het transparante deksel van polycarbonaat is zwart bedrukt met een vrij stuk voor de lichtsterktesensor.

Technische gegevens

Beschermeringssoort:
IP66

Omgevingstemperatuur:
-15 °C tot +55 °C

Afmetingen
B x h x d:
100 x 52 x 37 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Downloaden (en)


System 3000 housing for brightness and temperature sensor
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Art.nr. 5467 00

PDF, 141 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads