Lichtzuil hoogte 769 mm

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet
Art.nr. 1343 28
1343 28
692,37 EUR
EAN 4010337343288
VE 1
PS 17
kleur aluminium
Art.nr. 1343 26
1343 26
748,16 EUR
EAN 4010337343264
VE 1
PS 17
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

Kenmerken

  • Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat.
  • Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
  • De aansluiting vindt plaats via een 5-polige schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 4 mm².

Technische gegevens

Beschermeringssoort:
IP44

Afmetingen
Voet:
B 229 x H 10 x D 155 mm
Zuil:
B 142 x H 769 x D 75 mm

Aanwijzingen

  • Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
  • Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
  • Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
  • 1-plug-bevestiging.
  • Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt.

Levering

  • Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
  • Lichtbronnen zijn niet bijgeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Energiezuil, lichtzuil
Montagehandleidingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1341 ..
1342 ..
1343 ..
1344 ..

PDF, 223 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads