Nieuw

Schakelactor 16-voudig 16 A/jaloezieactor 8-voudig 16 A Komfort voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 5038 00
5038 00
624,07 EUR
EAN 4010337060994
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Optionele accessoires

Afhankelijk van de parametrisering kan de actor als schakelactuator of als jaloezieactor worden gebruikt. Ook mengvormen van schakel- en jaloezieactor zijn mogelijk. Voor de functie jaloezieactor worden twee naast elkaar liggende relaisuitgangen samengevoegd tot een jaloezie-uitgang.

Kenmerken

Kenmerken

  • Jaloezie- of schakelstand instelbaar. In de jaloeziestand worden uitgangen die naast elkaar liggen (A1/A2, A3/A4 enz.) samengevat tot één jaloezie-uitgang. Gecombineerd bedrijf op één actor mogelijk (bijv. A1 & A2 jaloezie, A3 & A4 jaloezie, A5 schakelen, A6 schakelen).
  • Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische schakelingen.
  • Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.
  • Handmatige bediening van de uitgangen onafhankelijk van KNX met intelligente led-statusweergaven om energie te besparen.
  • Uitgebreide handbediening: wissel tussen jaloezie- en schakelbedrijf voor de ETS inbedrijfstelling.
  • Heartbeat-functie voor bewaking van het apparaat, cyclisch zenden 1 bit.
  • Bistabiele relais.
  • Gevoed door KNX bus, geen aanvullende voeding vereist.
  • Vereenvoudigde klemaansluiting (geen overlapping van klemmen).
  • Vereenvoudigde configuratie door afzonderlijke sjabloonkanalen voor de functies jaloezie/rolluik/markies en schakelfuncties waaraan de afzonderlijke kanalen gemakkelijk kunnen worden toegewezen.

Jaloeziefuncties

  • Bedrijfsmodus parametreerbaar: aansturing van lamellenjaloezieën, rolluiken, markiezen, dakramen of ventilatieluiken.
  • Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
  • Bij lamellen/jaloezieën kan onafhankelijk een looptijd voor de lamellen worden ingesteld.
  • Omschakeltijd bij omkering van looprichting en tijden voor kort bedrijf en duurbedrijf (Step, Move) instelbaar.
  • Reactie bij herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elke uitgang instelbaar.
  • Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen via maximaal 6 langbedrijfobjecten mogelijk (OMHOOG, OMLAAG, continu OMHOOG, continu OMLAAG).
  • Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. Daarnaast kunnen een ongeldige raambekledingpositie of een aandrijvingsbeweging worden teruggemeld.
  • Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. De veiligheidsfuncties (objecten, cyclustijden, prioriteit) worden per apparaat gemeenschappelijk voor alle uitgangen aangemaakt. Een toewijzing van afzonderlijke uitgangen aan de veiligheidsfuncties en de veiligheidsreacties kunnen per kanaal worden ingesteld.
  • Statusmeldingen voor bovenste en onderste eindpositie.
  • Schemeringsfunctie.
  • Een omvangrijke zonweringsfunctie met vaste en variabele raambekleding- of lamellenposities aan het begin of aan het einde van de functie voor elke uitgang apart te activeren. Inclusief dynamische lamellenoffset voor lamellenjaloezieën. Ook met uitgebreide zonwering voor integratie in complexere zonweringsbesturingen (beschikt over aparte geautomatiseerde en vergrendelobjecten). Daarbij naar keuze ook met automatische verwarming/koeling en aanwezigheidsfunctie. Optionele deactivering van de automatische zonwering via directe bediening.
  • Doekspanningsfunctie voor markiezen.
  • Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie.
  • Ventilatiefunctie voor ramen met raamcontacten. Uitgebreide ventilatiefunctie voor open ramen en ramen op kiepstand alsook dag-/nachtbedrijf.
  • Intelligente teachingfunctie voor looptijden voor alle kanalen afzonderlijk.
  • Interne groepencommunicatie voor kanaaloverkoepelende looptijdconfiguratie.
  • Optimalisering van het inleren van de looptijden door koppelen van de kanalen via interne groepencommunicatie.
  • Overdracht van looptijden naar andere apparaten mogelijk.
  • Gedwongen-standfunctie of vergrendelingsfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
  • max. 64 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.
  • Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
  • Geavanceerd opvragen van scènes (toggelen van scènes).
  • Draairichting omkeren via ETS-parameters.
  • Deurcontactanalyse voor buitensluitbeveiliging bij terras- of balkondeuren.

Schakelfuncties

  • Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen.
  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Centrale schakelfunctie voor maximaal 6 schakelobjecten (AAN, UIT, continu AAN, continu UIT) en verzamelretourmelding.
  • Retourmelding schakelen: bij wijziging of cyclisch op de bus zendend.
  • Reactie bij uitval en/of herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elke uitgang volledig instelbaar.
  • Logische verknopingsfunctie apart voor elke uitgang.
  • Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang apart.
  • Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie en retourmeldingsobject.
  • Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
  • Opname in lichtscènes mogelijk: max. 64 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.
  • Bedrijfsurenteller voor elke uitgang apart te activeren.
  • Ingangsbewaking op cyclische actualisering van het schakelobject met veiligheidsstand.
  • Retourmelding van de gecombineerde functiestatus met een gestandaardiseerd en een uitgebreid communicatieobject.

Logische functies

  • Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
  • Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4 ingangen).
  • 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling van de uitvoerwaarden.
  • Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
  • Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel vergelijkingsbewerkingen.
  • Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij 9 verschillende ingangsdataformaten. Incl. instelling van de 1-bit-uitvoerwaarden.
  • De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen telegrammen van de actor of andere busapparaten verwerken.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning
KNX:
DC 21 tot 32 V SELV

Schakelvermogen:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maximale inschakelstroom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Stroombelastbaarheid van nabijgelegen uitgangen:
Som 20 A

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
3000 W
Capacitieve belasting:
16 A, max. 140 µF
Motoren (jaloezie of ventilator):
1380 W
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2500 W
HV-ledlampen:
typ. 400 W
gewikkelde trafo:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1000 VA
TL-lampen,duoschakeling:
2300 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
1160 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd:
1000 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd:
1160 W

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen (max. 4 mm² of 2 x 2,5 mm²)

Stroomverbruik
KNX:
5 tot 18 mA

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
  • Montage op DIN-profielrail.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 8

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Schakelactuator / jaloezieactuator 16A Komfort voor KNX
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.7.2

Art.nr. 5033 00
5038 00
5040 00

ZIP, 9.447 Kb

Downloaden


Schakelactuator / jaloezieactuator Standard & Komfort voor KNX
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.147 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Komfort für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.2.

Art.nr. 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.169 Kb

Downloaden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Komfort für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.5.

Art.nr. 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.290 Kb

Downloaden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Komfort für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.6.

Art.nr. 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.536 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads