DCS-IP-gegevensinterface

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5500 000
5500 000
323,36 EUR
EAN 4010337052685
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De gegevensinterface dient om de bestaande pushbutton-inbedrijfstelling uit te breiden met een comfortabele inbedrijfstelling door middel van pc/laptop en de 2-draadsbus met IP te koppelen.
  • Projectplanning via Gira Project Assistant (GPA).
  • Inbedrijfstelling van grote projecten.
  • Uitlezen van de projectplanningsgegevens van bestaande installaties.
  • Koppeling van Gira 2-draadsbus met IP.
  • Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Technische gegevens

Voeding
2-draads bus:
DC 24 V ±2 V
aanvullende voeding:
DC 12 V tot 26 V
Stroomverbruik:
max. 5 mA

Aansluitingen
2-draads bus:
2 x steekklem
aanvullende voeding:
2 x steekklem

Visuele weergave
Modus:
Oranje
Fct./prog.:
groen

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Luchtvochtigheid:
93 % rel. luchtvochtigheid

Beschermingsklasse:
III (conform IEC 61140)

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5500000

RFA, 352 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5500000

IFC, 24 Kb

Downloaden


DCS-IP-gegevensinterface
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 5500 000

PDF, 390 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Gira Project Assistent (GPA)
Software

Configuratie software.
Pak vóór de installatie van GPA de volledige inhoud van de ZIP-map uit!

Art.nr.

ZIP, 2.690.226 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads