Basiselement busaankoppelaar 3 met aansluiting voor externe voeler voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2009 00
2009 00
69,97 EUR
EAN 4010337082194
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
Tastsensor 3 Plus System 55

tastsens.3 Plus 2-v KNX tastsens.3 Plus 5-v (2+3) KNX

Tastsensor 3 Plus Gira F100

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De busaankoppelaar 3 vormt de verbinding tussen het KNX systeem en een toepassingsmodule voor KNX.
  • De combinatie van busaankoppelaar 3 en een toepassingsmodule vormt een functionele eenheid.
  • In ETS-project wordt deze eenheid ontworpen in de vorm van het applicatieprogramma van de toepassingsmodule.
  • Op de busaankoppelaar 3 met externe voeler kan aanvullend een externe temperatuurvoeler worden aangesloten. Daardoor kan een ruimtetemperatuurregelaar de temperatuur van een aanvullende meetlocatie registreren.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
25 mm

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C

Aanwijzingen

  • De externe voeler functioneert alleen in combinatie met een tastsensor 3 Plus.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 200900

RFA, 520 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 200900

IFC, 21 Kb

Downloaden


Busaankoppelaar 3, Busaankoppelaar 3 externe sensor
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2008 00
2009 00

PDF, 782 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Busankoppler 3, Busankoppler 3 externer Fühler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2008 00
2009 00

PDF, 1.173 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads