Bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Komfort voor KNX
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2050 01
2050 01
184,12 EUR
EAN 4010337026907
VE 1/5
PS 06
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2050 03
2050 03
184,12 EUR
EAN 4010337026914
VE 1/5
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 2050 27
2050 27
184,12 EUR
EAN 4010337026921
VE 1/5
PS 06
antraciet
Art.nr. 2050 28
2050 28
186,72 EUR
EAN 4010337026938
VE 1/5
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 2050 26
2050 26
190,76 EUR
EAN 4010337026945
VE 1/5
PS 06
zwart mat
Art.nr. 2050 005
2050 005
190,76 EUR
EAN 4010337037224
VE 1/5
PS 06
grijs mat
Art.nr. 2050 015
2050 015
190,76 EUR
EAN 4010337082989
VE 1/5
PS 06
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 2050 600
2050 600
198,30 EUR
EAN 4010337033042
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt KNX automatic-schakelaar1304 ...

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Montage op busaankoppelaar 3.
  • Configureerbaar voor bewegingsdetectie (toepassing observer) of voor ruimtebewaking (toepassing melder).
  • Beoordeling van de lichtsterkte bij actieve bewegingsdetectie in observer-modus. Uitschakelen van de verlichting bij overschrijden van de lichtsterktedrempel.
  • Planbaar aantal bewegingsimpulsen binnen een bewakingstijd in melder-modus.
  • Bewegingsdetectie vindt digitaal plaats via 2 PIR-sectoren.
  • Gevoeligheid van de bewegingsdetectie gescheiden voor de PIR-sectoren in niveaus instelbaar.
  • Geïntegreerde lichtsterktesensor voor de bepaling van de lichtsterkte in de omgeving.
  • Aanpassing van de gevoeligheid via een instelknop op het apparaat of met IR-afstandsbediening PIR KNX (toebehoren).
  • Beoordeling van de gemeten lichtsterkte door maximaal drie van elkaar onafhankelijke lichtsterktegrenswaarden.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Tot 5 functieblokken die naar wens voor de toepassing ‘observer’, ‘observer met uitschakellichtsterkte’ of ‘melder’ configureerbaar zijn.
  • Per functieblok staan twee uitgangscommunicatieobjecten ter beschikking, via welke de schakel- en besturingscommando's naar KNX worden uitgezonden.
  • Configureerbare functies: schakelen, trappenhuisfunctie, dimwaardegever, scèneneveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, bedrijfsmodusomschakeling, schakelen met gedwongen stand.
  • Functieblokomschakeling voor busgestuurd omschakelen tussen twee functieblokgroepen.
  • Omschakeling van de bedrijfsmodus (OFF / AUTO / ON) van het eerste functieblok tijdens het bedrijf door bediening ter plaatse.
  • Naar behoefte blokkeren van afzonderlijke functieblokken via KNX.
  • Handmatige bediening van de aangestuurde KNX actoren en bijgevolg een deactivering van de PIR automaat mogelijk.
  • Het functieblok kan in lichtsterkteonafhankelijk bedrijf de periode na een laatste beweging bepalen en via een communicatieobject naar KNX uitzenden. Deze functie maakt bijvoorbeeld een eenvoudige bewaking van personenbewegingen bij begeleid wonen of in een seniorenflat mogelijk.
  • Werkwijze van de bewegingsdetectie instelbaar bij de toepassing ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’.
  • Het apparaat is in de toepassingen ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’ te gebruiken als afzonderlijk apparaat, als hoofd- of neveneenheid.
  • Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik.
  • Geïntegreerde kamertemperatuurmeting.
  • Demontagealarm, bij het lostrekken van de busaankoppelaar wordt een 1-bit- of 1-byte-telegram geactiveerd.
  • IR-afstandsbediening PIR KNX (toebehoren) voor het instellen van de functies van het eerste functieblok (schemeringsniveau, gevoeligheid van de bewegingsdetectie, bewegingsverwerking en nalooptijd). In- en uitschakelen van de looptestfunctie.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
max. 32 m
Bereik naar beide zijden:
max. 19 m

Waarnemingshoek:
180°

Lichtsterktesensor
Meetbereik:
ca. 1 tot 1000 lux

Beschermeringssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Temperatuurvoeler
Meetbereik:
-5 °C tot +45 °C
Nauwkeurigheid:
±1 K

Aanwijzingen

  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bewegingsmelder Komfort 1,10 m / 2,20 m
Productdatabase

vanaf ETS4.2

Art.nr. 2050 ..
2051 ..

ZIP, 946 Kb

Downloaden


Bewegingsmelder Komfort, Standard 1,10 m
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.167 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 282 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Bewegungsmelder Komfort 1,10 m / 2,20 m
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2050 ..
2051 ..

PDF, 10.772 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads