Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White conform IEC 62386-209.
Draaibesturingseenheid (input device) voor DALI-2 besturingen op een hoger niveau.
Producteigenschappen zonder programmering
DALI-2 application controller zonder busspanningsvoeding heeft een externe DALI voeding conform IEC 62386-101 nodig.
Geschikt voor meerdere masters.
Led voor apparaatlocalisatie.
Opslaan van de basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte.
Opslaan van kleurtemperatuur-grenswaarden.
Producteigenschappen door programmering via DALI-2 besturingscommando’s
Geschikt als draaibesturingseenheid (input device) voor aansluiting op centrale DALI-2 besturingen.
Ondersteunt vier DALI-2 instanties voor aanpassing aan centrale besturing.
Kan worden gebruikt als besturing van een DALI-2 groep.
Cyclisch zenden van besturingscommando’s aan DALI besturingssapparaten kan worden geactiveerd. De functie van het apparaat is afhankelijk van de configuratie.
Technische gegevens
Nominale spanning DALI:
DC 16 V (typ.)
Stroomverbruik:
max. 4 mA
Kleurtemperatuurinstelling:
2000 tot 10000 K
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde netvoedingDALI draaidimmer-basiselement inbouw, DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde netvoeding
Gebruiksaanwijzingen