Nominale spanning:
AC 230 V~, 50/60 Hz
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1000 VA (cos φ = 0,5)
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
500 W (45,6 µF)
TL-lampen, seriegecompenseerd:
900 W
Capacitieve belasting:
176 µF
Lichtsterkte:
2 tot 1000 lux
Nalooptijd:
5 s tot 15 min
Massieve draad:
max. 2,5 mm²
fijndradig zonder adereindhuls:
max. 2,5 mm²
fijndradig met adereindhuls:
max. 1,5 mm²
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C
Detectiebereik naar voren, max.:
ca. 16 m
Bereik naar beide zijden, max.:
ca. 16 m