Kleurencamera voor deurstation

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 1265 66
1265 66
827,36 EUR
EAN 4010337265665
VE 1
PS 10
antraciet
Art.nr. 1265 67
1265 67
831,35 EUR
EAN 4010337265672
VE 1
PS 10
kleur aluminium
Art.nr. 1265 65
1265 65
831,35 EUR
EAN 4010337265658
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

deurst. 1-v IB deurst. 3-v IB

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
  • Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
  • Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
  • Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
  • Uitbreiding van het deurstation met een kleurencamera met automatische dag-/nachtomschakeling.
  • Leds zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op korte afstand.
  • Camera horizontaal en verticaal 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het groothoekobjectief levert dat een zeer groot gezichtsveld op bij de entree.
  • Automatische tegenlichtcompensatie.
  • Automatische witbalans.
  • Automatische versterkingsregeling (AGC).
  • Geïntegreerde temperatuurafhankelijke cameraverwarming.
  • Spuitwaterdichte behuizing.
  • Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bijvoorbeeld vandalisme eenvoudig te vervangen.

Technische gegevens

Voeding:
via verbindingskabel

Aansluiting verbindingskabel:
2x connectorstrook

Beschermeringssoort:
IP44

Voeding
tot 2 camera's:
via verbindingskabel
vanaf de derde camera:
via voeding voor deurcommunicatie

Aansluitingen
Verbindingskabel:
2x connectorstrook
Video:
1x connectorstrook

Beeldopname-element:
CCD-sensor 0,85 cm (1/3")

Openingshoek groothoekobjectief:
150°

Zichtbare waarnemingshoek van de camera:
100°

Waarneembaar gebied (bij 20° verdraaiing):
140°

Kleursysteem:
PAL

Beeldelementen:
500 (h) x 582 (v)

Horizontale resolutie:
380 TV-lijnen

Omschakeldrempel van kleur naar zwart/wit:
1 lx

Lichtgevoeligheid in zw/w-stand:
0,1 lx

Elektronisch diafragma sluitertijd:
tot 1/100000 s

IR-filter:
geïntegreerd

Aanbevolen montagehoogte camera:
1,50 m

Inbouwdiepte:
39 mm

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

  • De kleurencamera mag niet direct onder een lamp worden geplaatst.
  • Geschikt voor montage in Gira energiezuil.
  • Niet geschikt voor montage in Gira energiezuil met licht.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 126566

RFA, 752 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 126566

IFC, 57 Kb

Downloaden


Kleurencamera
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1265 ..

PDF, 123 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads