Set met adapters voor kabelinvoer

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 0007 30
0007 30
4,59 EUR
EAN 4010337007302
VE 10
PS 14
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Levering

  • Compleet met kabelinvoeren voor:
    • kanaal 15 x 15 mm
    • kanaal 15 x 30 mm
    • buis tot Ø 20 mm
    • 2-voudig (dubbele invoer)

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 000730

RFA, 564 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 000730

IFC, 105 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads