Gira G1 24 V

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
Art.nr. 2077 05
2077 05
1.233,34 EUR
EAN 4010337014287
VE 1
PS 36
glas wit
Art.nr. 2077 12
2077 12
1.233,34 EUR
EAN 4010337014317
VE 1
PS 36
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

De Gira G1 is een multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat voor visualisatie en bediening van diverse gebouwfuncties. Voor toepassing in het Gira One systeem en in het Gira deurcommunicatiesysteem. De desbetreffende functies zijn afhankelijk van de gebruikte firmware.
De precieze functies vindt u in de Gira onlinecatalogus en in de technische documentatie van het apparaat.

Kenmerken

Kenmerken

  • Bediening via een multitouch-display met swipe-functionaliteit.
  • Koppeling en communicatie - afhankelijk van de variant - via LAN of WLAN.
  • Geïntegreerde luidspreker.
  • Geïntegreerde microfoon met echocompensatie.

Toepassingsmogelijkheden en combinaties

  • De Gira G1 als multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat maakt volgende functies resp. functiecombinaties beschikbaar:
  • Gira One Client.
  • Huisstation video.

Gira One Server-Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira One server ook worden gebruikt als client.
  • Na activering toont de Gira G1 de Gira interface van de Gira Smart Home app. Er kunnen tot 250 Gira One verbruikers worden gevisualiseerd.
  • Er zijn maximaal 50 Gira G1 in een Gira One project mogelijk.
  • Naast de verbruikers van de gebouwbesturing zijn op de Gira G1 als client van de Gira One server de volgende functies beschikbaar:
    • directe functie.
    • Gira deurcommunicatie.
    • Online weerbericht.
  • Gira G1 met inbouwaansluitmodule 24 V WLAN voor aansluiting op een passende leiding (bijv. op het tweede aderpaar van de Gira One busleiding).
  • Datacommunicatie via WLAN.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Maximaal:
7 W
Typisch:
4 W
Minimum:
2 W

Voeding
PoE-vermogensklasse 0:
DC 48 V PoE

LAN-standaard:
IEEE 802.3af

Aansluitleiding
Ethernetspecificatie:
Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7

Display
Type:
TFT
Grootte:
15,3 cm (6″)
Aantal kleuren:
16,7 M
Resolutie:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Lichtsterkte:
350 cd/m²
Contrastverhouding:
1:500
Kijkhoek:
> 80° rondom

Naderingssensor
Bereik:
max. 50 cm
Detectiebereik:
30° horizontaal, 30° verticaal

Beschermeringssoort:
IP21

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

Voeding:
AC/DC 10 tot 31 V

WLAN-standaard:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Aansluitleiding
Aderdiameter:
0,6 - 0,8 mm

Inbouwdiepte:
32 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • Aanbevolen montagehoogte: 150 cm vanaf de grond.
  • Montage op een diepe inbouwdoos (advies: elektronicadoos bij LAN-aansluiting).
  • Als huisstation te gebruiken in combinatie met de DCS-IP-gateway.
  • Houd bij het ontwerp van de installatie rekening met de technische gegevens voor het netwerkontwerp in de documentatie van het apparaat.
  • Voor firmware-updates hebt u de Gira Project Assistent (GPA) nodig. De GPA is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
  • Voor de montage van de inbouwaansluitmodule PoE wordt een elektronicadoos aanbevolen.
  • Er is een gebruikelijke switch of router met PoE-functionaliteit of een PoE-injector vereist.
  • Bij de dimensionering van de voeding moet absoluut rekening worden gehouden met het totale opgenomen vermogen van alle aangesloten verbruikers alsook het spanningsverlies over de bedrading.

Levering

  • Displaymodule, opnameraam, inbouwaansluitmodule 24 V WLAN

Afmetingen in mm

Gira G1 (incl. inbouwnetvoeding): 97 168 47
Gira G1 (zonder inbouwnetvoeding): 97 168 15
Montagehoogte: - 1500 -

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira G1
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 207705

RFA, 364 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 207705

IFC, 19 Kb

Downloaden


Gira G1
Montagehandleidingen

Montagehandleiding

Art.nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.698 Kb

Downloaden


Gira G1
Productdatabase

van ETS 5.5.4 (van firmware versie 2.0.442)

Art.nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Downloaden


Gira G1
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing (firmware versie 3.3.88 en hoger)

Art.nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.908 Kb

Downloaden


Gira G1 Firmware-update
Software

Universele firmware die alle ondersteunde bedrijfsmodi (clients) bevat.
Voor het uitvoeren van de update is de Gira projectassistent V 5.0 of hoger nodig.
Volg de instructies in de bijgevoegde documentatie.

Art.nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 321.154 Kb

Downloaden


Gira G1 temperatuursensormodule
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 2091 00

PDF, 1.166 Kb

Downloaden


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 54.217 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Gira G1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)

Art.nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.537 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads