Binaire ingang 8-voudig 12 – 48 V AC/DC potentiaalvrij voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2128 00
2128 00
280,00 EUR
EAN 4010337018841
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Binaire DIN-railingangen voor het aansluiten van contacten. De schakelprocessen van contacten (bv. observers of drukcontacten) worden omgezet in KNX telegrammen. De ingangen kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar aan verschillende functies worden toegewezen of worden geblokkeerd. Signaalweergave met gele status-leds mogelijk.

Kenmerken

Kenmerken

  • Elke ingang beschikt over de volledige functieomvang. Alle kanaalgeoriënteerde functies kunnen apart voor elke ingang geparametriseerd worden.
  • Actief zendende telegrammen van de ingangen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.
  • Debouncingtijd en begrenzing telegramherhalingsfrequentie configureerbaar.
  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever en impulsteller aan de ingangen.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen (polariteit van het vergrendelobject instelbaar) voor de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart parametriseerbaar.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar (schakelcommando’s zijn afzonderlijk parametriseerbaar), commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie), onafhankelijk cyclisch zenden van de schakelobjecten afhankelijk van de flank of van de objectwaarde selecteerbaar.
  • Functie dimmen: 1-vlaks- en 2-vlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step of Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar (alleen bij Step - Move - Step), lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder voorafgaand opvragen.
  • Functie impulsteller: telinterval instelbaar, flank (tellen bij stijgende flank, tellen bij dalende flank, tellen bij stijgende en dalende flank) parametriseerbaar, aantal noozakelijke impulsen aan de ingang parametriseerbaar, aantal noodzakelijke tellimpulsen voor een tellerwijziging parametriseerbaar. Elke ingang bevat een hoofdteller en een tussenteller, hoofdteller en tussenteller kunnen gescheiden van elkaar als vooruit- of achteruitteller werken, start- en eindwaarden van de tellers kunnen via parameters of communicatieobject worden aangegeven, opvraag tellerstand via KNX of automatisch, gedrag na afloop van de teller is parametriseerbaar, impulsteller via KNX resetten (teller-reset).
  • De binaire ingang heeft acht onafhankelijk van elkaar werkende ingangen waarop de elektrische signalen in het spanningsbereik van 12 tot 48 V worden aangesloten.
  • verwerking van gelijkspanningssignalen (DC) of wisselspanningssignalen (AC).
  • De binaire ingang stelt een aparte DC 24 V hulpspanning (SELV) voor de aansluiting van potentiaalvrije contacten ter beschikking.
  • Statusmelding kan bij fout met de hulpspanning naar de bus worden verzonden.
  • Aansluiting van meters met S0-interface mogelijk (bijvoorbeeld energie-, gas-, watermeter).

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Lengte van de ingangskabel:
max. 100 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Nominale spanning:
AC/DC 12 tot 48 V

Signaalspanning
voor '0'-signaal:
-48 tot +2 V
voor '1'-signaal:
8 tot 48 V

Ingangsstroom bij nominale spanning:
2 mA

Nominale spanning S0:
max. DC 27 V

Impulsfrequentie S0:
max. 33 Hz

Nominale frequentie AC-signaal:
30 tot 60 Hz

Signaalduur:
min. 15 ms

Aaantal ingangen:
8

Uitgang
Spanning:
DC 24 V SELV
Stroom:
max. 4 mA

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Ingangen:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 212800

RFA, 484 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 212800

IFC, 164 Kb

Downloaden


Binaire ingang achtvoudig 12-48 V AC/DC potentiaalvrij
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS4.2

Art.nr. 2128 00

ZIP, 484 Kb

Downloaden


Binaire ingang achtvoudig 12-48 V AC/DC potentiaalvrij
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2128 00

PDF, 1.816 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 282 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Binäreingang 8fach 12-48 V AC/DC potenzialfrei
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2128 00

PDF, 4.429 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads