Nieuw

Basiselement USB-voeding PD 1-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 2362 00
2362 00
85,00 EUR
EAN 4010337125259
VE 1
PS 02
zwart
Art.nr. 2363 00
2363 00
85,00 EUR
EAN 4010337125242
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De basiselement USB-voeding type C met Power Delivery maakt sneller opladen mogelijk als het aan te sluiten apparaat ook Power Delivery technologie heeft.
  • Het aangesloten apparaat bepaalt de gepaste laadspanning uit het aanbod van de voeding. 5, 9, 15 of 20 V met max. 3,25 A zijn mogelijk. Dit resulteert in een laadvermogen van maximaal 65 W (20 V x 3,25 A).
  • Door de Power Delivery technologie is aanpasbaar opladen mogelijk.
  • Laadstation voor accu’s van mobiele apparaten met USB-C-aansluiting.
  • 1 x USB-bus type C.
  • Kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.
  • Aansluiting volgens USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Uitgangsspanning:
DC 5 tot 20 V

Uitgangsstroom:
max. 3,25 A

laadvermogen:
15 tot 65  W

Stand-by:
< 0,09 W

Beschermingsklasse:
II

Aansluitingdoorsnede:
max. 2,5 mm2

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +35 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gebruik USB-voeding PD
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2362 00
2363 00

PDF, 575 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads