Tastsensor 2 1-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
clear / zuiver wit glanzend
Art.nr. 2001 100
2001 100
64,96 EUR
EAN 4010337047988
VE 1
PS 02
edelstaal
Art.nr. 2001 600
2001 600
80,86 EUR
EAN 4010337020356
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    Tastsensor 2 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen

    • Wip met twee rode leds voor statusweergave.
    • Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
    • Achtergrondverlichting.
    • Aansluiting van twee drukcontacten, twee leds en achtergrondverlichting via aansluitblok aan de achterzijde.

    Technische gegevens

    Nominale spanning per drukcontact:
    AC/DC 24 V SELV

    Belastbaarheid per drukcontact:
    max. 20 mA

    Nominale spanning per led:
    DC 24 V SELV

    Belastbaarheid per led:
    1 mA

    Aansluiting:
    2 x aansluitblok 9-polig

    Aansluitingdoorsnede:
    0,4 tot 0,8 mm eendraads

    Inbouwdiepte:
    25 mm

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +45 °C

    Aanwijzingen

    • Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
    • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
    • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
      www.marking.gira.com.

    Levering

    • Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Toetssensor 2 24 V potentiaalvrij, 1-voudig, 3-voudig
    Gebruiksaanwijzingen

    Gebruiksaanwijzing.

    Art.nr. 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 91 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads