Fan Coil actor voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2163 00
2163 00
348,54 EUR
EAN 4010337059387
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Fan Coil actor voor aansturing van ventilatorconvectoren (fan coil units) die worden toegepast voor de klimaatregeling van ruimten.
  • De actor ontvangt telegrammen van bijvoorbeeld een ruimtetemperatuurregelaar en zet de regelsignaaltelegrammen om in equivalente ventilator- en klepstanden.
  • Aansluiting van een ventilatorconvector met maximaal zes ventilatorstanden of van twee ventilatorconvectoren met elk maximaal twee ventilatorstanden bij tweeleidingsystemen.
  • Handbediening.
  • Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.
  • Bedrijfsstanden voor verwarmen, koelen of gecombineerd verwarmen en koelen.
  • 2-buis- of 4-buisbedrijf. 2-buissysteem verwarmt of koelt via een gemeenschappelijk watercircuit. 4-buissysteem bestaat uit gescheiden aanvoer en retour voor het verwarmings- en koelsysteem.
  • Afzonderlijk of hiërarchisch schakelen van de ventilatorstanden.
  • Retourmelding, uitgangsweergave, vergrendelingsfunctie voor elk kanaal, standbegrenzing.
  • Gedrag bij uitval van de busspanning of van de bus-/netspanning en na een ETS-programmeerprocedure configureerbaar.
  • Grenswaarden instelbaar.
  • Cyclisch of gebeurtenisgestuurd zenden.
  • Vrije kanalen kunnen voor schakelfuncties, bijvoorbeeld ruimteverlichting, worden gebruikt.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Schakelcontact:
µ-contact, 1 x maakcontact potentiaalvrij

Schakelvermogen AC 230 V:
10 A / AC1 of 10 A / AC3

Maximale inschakelstroom
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
2300 W
Capacitieve belasting AC 230 V:
10 A, max. 140 µF
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2300 W
gewikkelde trafo:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1000 VA
TL-lampen,duoschakeling:
2300 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
1160 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd:
1000 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd:
1160 W

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage op DIN-profielrail.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 216300

RFA, 480 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 216300

IFC, 164 Kb

Downloaden


Fan Coil actor
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2163 00

PDF, 491 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Fan Coil Aktor
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2163 00

PDF, 2.374 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads