Voeding DC 12 V 2 A

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 5319 00
5319 00
76,86 EUR
EAN 4010337774037
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Voeding DC 12 V voor de eNet server, eNet draadloze ontvangstmodule en externe camera.

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 100 tot 240 V, 50/60 Hz
secundair:
DC 12 tot 14 V

Nominale stroom
secundair:
2 A

Afleidstroom:
max. 250 µA

Omgevingstemperatuur:
-10 °C tot +50 °C

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 531900

RFA, 544 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 531900

IFC, 212 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Voedingseenheid 12 V DC / 2 A DIN-rail
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 5319 00

PDF, 310 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads