Nieuw

Wip met symbool en tekstkader
Belknop

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3673 01
3673 01
11,95 EUR
EAN 4010337039990
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3673 03
3673 03
11,95 EUR
EAN 4010337040040
VE 10
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 3673 27
3673 27
11,95 EUR
EAN 4010337040200
VE 10
PS 01
antraciet
Art.nr. 3673 28
3673 28
12,69 EUR
EAN 4010337040217
VE 5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3673 26
3673 26
16,75 EUR
EAN 4010337040057
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3673 005
3673 005
16,75 EUR
EAN 4010337067955
VE 1
PS 11
grijs mat
Art.nr. 3673 015
3673 015
16,75 EUR
EAN 4010337110576
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Levering

  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads