Tastsensor 4.55 Komfort 1-voudig voor Gira One en KNX
met inbedrijfstellingswip

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5041 00
5041 00
141,77 EUR
EAN 4010337110781
VE 1/5
PS 46
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leveringstermijn 05/2024.

Alternatieve beschrijving

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Tastsensor 4.55 Komfort voor de bediening van Gira One verbruikers.
  • Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de ruimtetemperatuur.
  • Geïntegreerde luchtvochtigheidsvoeler voor het meten van de luchtvochtigheid van ruimte.
  • Ingang voor externe voeler voor het meten van de vloertemperatuur.
  • Tastsensor 4.55 Komfort combineerbaar in Gira System 55.
  • Inbedrijfstelling van de tastsensoren vanaf index 00 met Gira project Assistant (GPA) versie 5.1.

Bedieningsfuncties

  • Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp.
  • Licht dimmen.
  • Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen).
  • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
  • Oproepen van scènevarianten.
  • Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers.
  • Functie als interne oproepknop samen met de Gira G1
  • Bediening van Sonos audio-apparaten.
  • Bediening van Hue verbruikers.
  • Bediening van eNet verbruikers.
  • Functie als deur- of garagedeuropener.
  • Boost-functie.

Bedieningsconcept horizontale inbouw (bediening via de toets links/rechts)

  • Schakelfunctie: toets links: omschakelen; toets rechts: omschakelen
  • Dimfunctie kort indrukken: toets links: omschakelen; toets rechts: omschakelen
  • Dimfunctie lange bediening: toets links: donkerder; toets rechts: lichter
  • Zonweringsfunctie: toets links: omlaag bewegen; toets rechts: omhoog bewegen
  • Scènefunctie: toets links: Scenevariant 2; toets rechts: Scènevariant 1
  • Trappenhuisfunctie: toets links/rechts: inschakelen
  • Garagedeurfunctie: toets links/rechts: Impuls/stijgende flank
  • Deuropenerfunctie: toets links/rechts: Impuls/stijgende flank
  • Sonos-audiobesturing: toets links: Play favoriet 1; toets rechts: Play/Pause
  • Interne oproep (G1): : toets links/rechts: Interne oproep activeren
  • Boost: toets links: omschakelen, toets rechts: omschakelen

Bedieningsconcept verticale inbouw (bediening via toets boven/onder)

  • Schakelfunctie: Toets boven: omschakelen; toets onder: omschakelen
  • Dimfunctie korte bediening: Toets boven: omschakelen; toets onder: omschakelen
  • Dimfunctie lange bediening: bovenste toets: lichter; onderste toets: donkerder
  • Zonweringsfunctie: Toets boven: omhoog bewegen; toets onder: omlaag bewegen
  • Scènefunctie: Toets boven: Scènevariant 1; toets onder: Scènevariant 2
  • Trappenhuisfunctie: Toets boven/onder: inschakelen
  • Garagedeurfunctie: Toets boven/onder: Impuls/stijgende flank
  • Deuropenerfunctie: Toets boven/onder: Impuls/stijgende flank
  • Sonos-audiobesturing: Toets boven: Play/Pause; toets onder: Play favoriet 1
  • Interne oproep (G1): : Toets boven/onder interne oproep activeren
  • Boost: Toets boven: omschakelen; toets onder: omschakelen

Ruimtetemperatuur

  • Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

Ledweergave

  • Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit.
  • Kleur van de status-led (rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars, of wit) instelbaar.
  • Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsweergave of statusweergave

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Gira One medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Aansluiting:
Aansluit- en aftakklem

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
13,8 mm

Toetsvlak:
55 x 55 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • De tastsensor kan horizontaal (inbouwpositie 'normaal') of verticaal (inbouwpositie '-90° gedraaid') worden ingebouwd.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
  • Draagring met schroeven bij levering inbegrepen.
  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 54.217 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Tastsensor 4.55 Komfort voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.166 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads