Externe voeler

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zwart
Art.nr. 1493 00
1493 00
30,78 EUR
EAN 4010337040163
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Externe voeler met 4 m toevoerleiding (2 x 0,5 mm²), te verlengen tot 50 m.
  • Sensor in de kunststof kap met 7,8 mm diameter en 20 mm lengte.

Aanwijzingen

  • Plaats de externe sensor in de vloer in een buis.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Externe sensor
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 1493 00

PDF, 139 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads