CO2-sensor met luchtvochtigheids- en ruimtetemperatuurregelaar voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2104 01
2104 01
384,23 EUR
EAN 4010337084464
VE 1
PS 06
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2104 03
2104 03
384,23 EUR
EAN 4010337084471
VE 1
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 2104 27
2104 27
384,23 EUR
EAN 4010337084495
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 2104 28
2104 28
386,97 EUR
EAN 4010337084501
VE 1
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 2104 26
2104 26
390,25 EUR
EAN 4010337084488
VE 1
PS 06
zwart mat
Art.nr. 2104 005
2104 005
390,25 EUR
EAN 4010337037231
VE 1
PS 06
grijs mat
Art.nr. 2104 015
2104 015
390,25 EUR
EAN 4010337083047
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 2104 600
2104 600
397,02 EUR
EAN 4010337021506
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2025.

Kenmerken

Kenmerken

  • Grenswaardebewaking voor CO2-concentratie en luchtvochtigheid.
  • Dauwpuntalarmering voor bijvoorbeeld koelingplafonds en wintertuinen, ter voorkoming van mogelijke schimmelvorming.
  • Twee binaire ingangen voor het aansluiten van potentiaalvrije contacten.
  • Logische gate voor eenvoudige koppelingsfuncties.

Sensor

  • Bij de CO2-sensor zijn maximaal vier verschillende grenswaarden instelbaar.
  • Aanpassing aan de werkelijke hoogte van de locatie boven NAP.
  • Bij de luchtvochtigheidssensor zijn max. twee grenswaarden instelbaar.

Regelaar

  • 5 bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand, vorst- resp. hittebescherming en thermostaatvergrendeling (bv. dauwpuntstand).
  • Verwarm-/koelfuncties: verwarmen, koelen, verwarmen en koelen, hoofd- en bijverwarmen, hoofd- en bijkoelen.
  • Vooraf ingestelde regelparameters voor gangbare radiatoren resp. koelers.
  • Thermostaat uitschakelbaar (dauwpuntstand) resp. thermostaat of thermostaatbediening te vergrendelen.
  • Ventielbeschermingsfunctie (ventiel wordt cyclisch elke 24 uur geopend).
  • Regelmogelijkheden: continue PI-regeling, schakelende PI-regeling (PWM) en schakelende 2-puntsregeling (aan/uit).

Ingangen

  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever aan de ingangen.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning parametriseerbaar.
  • Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen; commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie)..
  • Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegram-herhaling en zenden van stop-telegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar, tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met resp. zonder geheugenfunctie.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-64

Meetbereik
CO2-concentratie:
0 tot 2000 ppm
Luchtvochtigheid:
10 tot 95% rel. luchtvochtigheid

Kabellengte ingangen:
max. 5 m

Beschermingsklasse:
III

Aansluitingdoorsnede
maximum:
2,5 mm²

Inbouwdiepte:
23 mm

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • De CO2-sensor heeft geen bedienings- of weergave-elementen.
  • Bij aansluiting van de externe ingangen wordt het gebruik van een apparaatdoos met klemmen aanbevolen.
  • Voor gebruik van de CO2-sensor is geen aparte busaankoppelaar nodig.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 305 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


CO2-Sensor mit Luftfeuchte- und Raumtemperatur-Regler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2104 ..

PDF, 5.437 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads