Basiselement 3-standenschakelaar 16 A 250 V~

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Nulstand
Art.nr. 0149 00
0149 00
88,46 EUR
EAN 4010337149002
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • bijvoorbeeld voor ventilatoren.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
39 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


3-standenschakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement 3-standenschakelaar

Art.nr. 0149 00

PDF, 20 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads