Luidspreker inbouwradio

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2282 01
2282 01
26,73 EUR
EAN 4010337076230
VE 1
PS 03
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2282 03
2282 03
26,73 EUR
EAN 4010337076247
VE 1
PS 03
zuiver wit mat
Art.nr. 2282 27
2282 27
26,73 EUR
EAN 4010337076254
VE 1
PS 03
antraciet
Art.nr. 2282 28
2282 28
28,78 EUR
EAN 4010337076261
VE 1
PS 03
kleur aluminium
Art.nr. 2282 26
2282 26
31,35 EUR
EAN 4010337076162
VE 1
PS 03
in zwartglaslook
Art.nr. 2282 05
2282 05
35,98 EUR
EAN 4010337889182
VE 1
PS 03
zwart mat
Art.nr. 2282 005
2282 005
31,35 EUR
EAN 4010337037286
VE 1
PS 03
grijs mat
Art.nr. 2282 015
2282 015
31,35 EUR
EAN 4010337083931
VE 1
PS 03
edelstaal
Art.nr. 2282 600
2282 600
35,98 EUR
EAN 4010337032861
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
2282 05 uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2024.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

IB-radio IP IB-radio RDS z/luidspr.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Luidspreker voor aansluiting op de Gira inbouwradio.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
Luidspreker-/AUX-aansluiting:
1.5mm²

Impedantie:
8 Ω

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 228201

RFA, 568 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 228201

IFC, 28 Kb

Downloaden


Inbouwradio RDS
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads