Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz
Stroombelasting stuuringang A1:
40 mA
Inschakelstroom 20 ms:
max. 165 A
Minimale schakelstroom AC:
100 mA
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1200 VA
TL-lampen,duoschakeling:
2300 (140 µF)
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
920 VA
Inschakelduur:
10 s tot 15 min
Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +45 °C