Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel
SW OB

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 4440 30
4440 30
17,86 EUR
EAN 4010337093985
VE 10/100
PS 24
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
4440 30 Vervangt vol compatibel 0440 30

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Kabelmateriaal
(geldt voor 4440 30):
Stijf en flexibel

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads