Uitgangsspanning:
DC 3,3 V SELV
Uitgangsstroom per kanaal:
3,3 mA
Lengte leidingset:
25 cm, verlengbaar tot max. 10 m
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Afmetingen (L x B x H):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Stroomverbruik KNX:
4 tot 9 mA
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Ingangsleiding:
Leidingset 5-aderig