Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2024.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.
Kenmerken
Kenmerken
De Hotel-Card-schakelaar met demontagebeveiliging kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen.
Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld.
Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.
Technische gegevens
Inbouwdiepte:
32 mm
Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²
Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W
Aanwijzingen
Andere uitvoeringen op aanvraag.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.