Wipdrukcontact 3-voudig 10 A 250 V~met wippen
Maakcontact 1-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2844 01
2844 01
35,86 EUR
EAN 4010337082033
VE 10
PS 29
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2844 03
2844 03
35,86 EUR
EAN 4010337082040
VE 10
PS 29
antraciet
Art.nr. 2844 28
2844 28
38,46 EUR
EAN 4010337082064
VE 10
PS 29
kleur aluminium
Art.nr. 2844 26
2844 26
42,29 EUR
EAN 4010337082057
VE 10
PS 29
zwart mat
Art.nr. 2844 005
2844 005
42,29 EUR
EAN 4010337037903
VE 10
PS 29
grijs mat
Art.nr. 2844 015
2844 015
42,29 EUR
EAN 4010337087182
VE 10
PS 29
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 2844 600
2844 600
45,92 EUR
EAN 4010337021957
VE 10
PS 29
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2.5mm²

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 284428

RFA, 628 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 284428

IFC, 28 Kb

Downloaden


Drukcontact 3-voudig 1-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipdrukcontact voor drukcontact-functie 3-voudig 1-polig

Art.nr. 2844 ..

PDF, 21 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads