Systeem:
Bandkabel, 10-polig
2-draads bus:
via besturingsapparaat (DC 26 V ± 2 V) of via aanvullende voeding (DC 24 V ± 5 % 300 mA)
Stand-bymodus:
700 mW met verlichting
Belastbaarheid:
AC/DC 24 V / 1,6 A
2-draads bus:
2 x steekklem
aanvullende voeding:
2 x steekklem
Systeem:
2x connectorstrook
ESD-bestendigheid:
ca. 15 kV
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C