Nieuw

Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~ uitschakelaar 2-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
met bevestigingsklauwen
Art.nr. 3102 00
3102 00
26,28 EUR
EAN 4010337038672
VE 10
PS 01
zonder bevestigingsklauwen
Art.nr. 3812 00
3812 00
26,28 EUR
EAN 4010337038689
VE 1
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
3102 00:
32 mm
3812 00:
23 mm

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Besteloverzicht Led-verlichtingselementen
Meer

Combinatiemogelijkheden, aansluitopties en functies van Led-verlichtingselementen
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen
Technische documentatie

Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen: Nieuwe schakelaargeneratie

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 71 Kb

Downloaden


Combinaties, Compatibiliteit en Schakelschema's
Technische documentatie

Led-verlichtingselementen: Combinaties, Compatibiliteit en Schakelschema's

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.920 Kb

Downloaden


Compatibiliteitsoverzicht functies
Technische documentatie

Led-verlichtingselementen: Compatibiliteitsoverzicht functies (Controlefunctie + Verlichting conform ArbStV)

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 73 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.927 Kb

Downloaden


Kompatibilitätsübersicht
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht mit Fokus auf die jeweilige Ausführungsart

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 72 Kb

Downloaden


Kompatibilitätsübersicht Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht Funktionen (Kontrollfunktion + Beleuchtung gemäß ArbStV)

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 74 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads