Nieuw

Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met oranje LED-verlichtingselelement 230 V~ uitschakelaar 2-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
met bevestigingsklauwen
Art.nr. 3112 00
3112 00
45,40 EUR
EAN 4010337038696
VE 10
PS 01
zonder bevestigingsklauwen
Art.nr. 3822 00
3822 00
45,40 EUR
EAN 4010337038702
VE 1
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 08/2024.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
3112 00:
32 mm
3822 00:
23 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Door 180° draaien van het led-basiselement ook verlichtbaar aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Besteloverzicht Led-verlichtingselementen
Meer

Combinatiemogelijkheden, aansluitopties en functies van Led-verlichtingselementen
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen
Technische documentatie

Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen: Nieuwe schakelaargeneratie

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Bestellübersicht LED-Beleuchtungselemente
Technische Dokumentation

Bestellübersicht LED-Beleuchtungselemente zu Schalter und Taster

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 42 Kb

Downloaden


Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.808 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads