MiVa-Set 834
Compleet met afdekraam Gira E2

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0495 88
0495 88
326,76 EUR
EAN 4010337495888
VE 1
PS 34
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
  • Oproepmodule met rode led-signaalverlichting, geïntegreerd potentiaalvrij contact, naar keuze inschakelbare zoemer (continu geluid) en de mogelijkheid om een knipperende resp. continu brandende lamp in te stellen.
  • Trekdrukcontact met 2,5 m lang trekkoord met rode toets en kalmeringsverlichting in de drukcontactbehuizing, geschikt voor wand- en plafondmontage.
  • Uitschakeldrukcontact met groene knop.
  • Netvoeding inbouw 250 mA.
  • Optioneel kan de MiVa-set 834 worden uitgebreid met een dienstruimte-eenheid met geïntegreerde geluidsbron voor akoestische oproepsignalering, groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting en gele zoemeruitschakelknop.

Technische gegevens

Netvoeding
Ingangsspanning:
AC 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
Ingangsstroom:
180 mA
Uitgangsspanning:
DC 24 V
Uitgangsstroom:
250 mA

Omgevingstemperatuur:
+ 5 °C tot + 40 °C

Lengte trekkoord:
2,5 m

Montage:
Inbouwdozen

Aanwijzingen

  • Gebruik voor installatie conform DIN VDE 0834 een onderbrekingsvrije voeding.
  • Voor uitbreiding van de MiVa-Set 834 kunnen de componenten apart worden bijgekocht.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads